Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La ruée vers l'or vert

Le secteur du cannabis à usage médical est en plein essor

DEVEX Verfahrenstechnik GmbH à Warendorf, Allemagne, est un fabricant réputé d'équipements pour l'extraction continue et discontinue d'huiles essentielles, de résines d'huile, d'arômes, d'extraits naturels et de protéines. DEVEX a élargi son offre pour y inclure des systèmes permettant d'extraire les principes actifs du cannabis en conformité avec les BPF.

DEVEX, extraction, huile brute, cannabis ©Endress+Hauser

DEVEX CryoEXS 400 - Système d'extraction « tout-en-un » pour la récupération de l'huile brute

Résultats

  • Mesure fiable et précise des températures critiques de process et contrôle de leur progression avec les capteurs de température Endress+Hauser.

  • Point de vente unique pour tous les instruments de mesure, avec un design hygiénique certifié et une marque largement appréciée des clients.

Axel Remke, Senior Engineer Process chez DEVEX

Nous bénéficions pleinement de la large gamme de produits Endress+Hauser, un interlocuteur unique pouvant fournir de multiples solutions de mesure.

M. Axel Remke, Senior Engineer Process
DEVEX Verfahrenstechnik GmbH

Le défi des clients

Dans le chanvre, les cannabinoïdes sont présents en majeure partie sous forme d'acides carboxyliques, mais l'ingrédient actif ne développe son plein effet thérapeutique qu'après avoir été chauffé. La température est un facteur critique, tant pour le stockage des huiles brutes que pour leur extraction. L'utilisation de températures trop basses ou trop élevées pourrait allonger la durée des process ou pire, entraîner la formation de sous-produits indésirables dont l'élimination nécessiterait d'importants efforts supplémentaires.

Notre solution

Les capteurs de température TR88 et TM411 mesurent les températures critiques du process et s'assurent de leur progression correcte. La pression dans les conduites et les cuves est contrôlée par les capteurs de pression Cerabar PMP55 avec séparateur et membrane métallique ou Cerabar PMC51 avec membrane céramique. La pression différentielle Deltabar FMD71 contrôle le niveau dans la chambre d'extraction. La protection des pompes contre la marche à vide est assurée par le Liquiphant FTL5xH. Les débitmètres Coriolis assurent le dosage correct des liquides.