Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

E-direct, découvrez la qualité à petit prix !

Une offre de capteurs et d’instruments d’entrée de gamme sans compromis de qualité

En tant que fabricant et fournisseur d'appareils de mesure industriels de qualité, Endress+Hauser regroupe depuis des années ses modèles d'entrée de gamme dans le porfolio E-direct.

Il s'agit plus exactement d'un éventail de produits à des prix E-conomiques, caractérisé par un processus de commande rapide et direct avec des délais de livraison très courts.

Avantages

  • Qualité élevée - matériel garanti 100% Endress+Hauser

  • Sélection aisée - appareils préconfigurés pour un choix facilité

  • Prix bas- ultra compétitifs et dégressifs en fonction des quantités

  • Livraison rapide - matériel expédié dans les 48 h ou 5 jours ouvrés max

Feuilletez le catalogue E-direct 2019/2020

©Endress+Hauser

En cliquant sur ce lien !

Le Micropilot FMR10 a été spécialement conçu pour les applications dans le domaine de l’eau. Il est possible de configurer le radar à distance (jusqu’à 40m) et/ou consulter les données via une application Bluetooth® sur un smartphone ou une tablette.

Recevez gratuitement votre exemplaire par la poste !