Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Omnigrad M TSC110S

Omnigrad M TSC110S

TSC110S
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
Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Capteur de température à thermocouple
chemisé. Montage à visser.
Protecteur de forme DIN B avec raccord
1/2" Gaz . Elément de mesure du type
interchangeable à compactage MgO
diamètre 6 mm. Tolérance: classe 2
DIN IEC 584.2

  • Successeur