Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CLS15E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur de conductivité à 2 électrodes
Memosens 2.0
Contrôle de la qualité et surveillance
du process
Applications pour l'eau pure et
ultrapure
Mesure de faible conductivité. PES
et acier inoxydable 1.4435 (ANSI 316L)
mesure fiable et sûre
manipulation et installation faciles
::osmose inverse
::échangeurs d'ions
::eau de refroidissement

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Measurement in pure and ultrapure water range

    Monitoring of ion exchangers

    Reverse osmosis

    Distillation and chip cleaning

  • Caractéristique

    Digital 2-electrode conductivity sensor

  • Gamme de mesure

    k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
    k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm

  • Principe de mesure

    Conductive conductivity cell with electropolished stainless steel electrodes

  • Design

    2-electrode conductivity cell with coaxially arranged electrodes, electropolished

  • Matériau

    Electrode: stainless steel 1.4435
    Electrode shaft: PES

  • Dimensions

    Electrode diameter: 16 mm (0.63 inch)
    Electrode length: appr. 55 mm (2.17 inch)

  • Température de process

    Threaded with fixed cable:
    -20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
    Threaded with plug-in head:
    -20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes

  • Pression de process

    13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
    1 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute

  • Capteur de température

    Pt1000

  • Certification Ex

    ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex

  • Raccordement

    Process: 1/2" and 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Calibration certification of the cell constante and temperature, material certification 3.1

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50004381

      Adaptateur PVDF G1/2" - G1"

      Pour cellule de conductivité avec un filetage 1/2" NPT

    • Order code 50004738

      Manchon AM32 en PVC

      Pour montage d'une cellule de conductivité sur un té usuel à 90° ou une pièce cruciforme DN 32.

    • Order code 50004739

      Manchon AM40 en PVC

      Pour montage d'une cellule de conductivité sur un té usuel à 90° ou une pièce cruciforme DN40.

    • Order code 50004740

      Manchon AM50 en PVC

      Pour montage d'une cellule de conductivité sur un té usuel à 90° ou une pièce cruciforme DN50.

    • Order code 50066536

      Adaptateur PVC taraudé G 1/2"

      Pour montage d'une cellule de conducti- vité sur une croix ou un T en PVC DN 20.

    • Order code 50081902

      Solution d'étalonnage CLY11-A, 74,0µS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081903

      Solution d'étalonnage CLY11-B,149,6µS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081904

      Solution d'étalonnage CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081905

      Solution d'étalonnage CLY11-D;12,64mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.

    • Order code 50081906

      Solution d'étalonnage CLY11-E;107,0mS/cm

      500 ml, température de référence 25°C. Solution de précision se référant au SRM du NIST. Précision +/-0.5% avec table de température pour étalonnage selon ISO des systèmes de mesure de conductivité.