Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CPF82E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur combiné ORP, Memosens 2.0.
Diaphragme PTFE.
Transmission du signal : Numérique.
Système de référence : Ag/AgCl, Gel,
double chambre.
Applications standard dans le domaine
des process et de l'environnement.
Élément ORP : platine.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Flottation, lessivage, neutralisation, surveillance en sortie

  • Caractéristique

    Electrode gel résistante à la contamination et au colmatage, comprenant un raccord process NPT 3/4"

  • Gamme de mesure

    -1500 mV à +1500 mV

  • Principe de mesure

    Electrode gel compacte avec système de référence à double chambre, pont électrolytique en nitrate de potassium et diaphragme PTFE, anneau platine

  • Design

    Electrode compacte dans un boîtier PPS avec raccord process NPT3/4"

  • Matériau

    Boîtier : PPS
    Electrode redox : anneau platine
    Système de référence à double chambre : KNO3 et KCl/AgC:

  • Dimensions

    Diamètre : 22 mm (0.87 inch)
    Longueur : 150 mm (5.91 inch)

  • Température de process

    0 à 80 °C (32 à 170 °F)

  • Pression de process

    1 à 10 bar abs à 80 °C
    (15 à 145 psi abs à 176 °F)

  • Capteur de température

    NTC

  • Certification Ex

    (en option) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Raccordement

    Raccord process : NPT 3/4" connecteur
    Memosens

  • Indice de protection

    IP 68

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification