Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CPS31E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur de pH combiné, Memosens 2.0.
Diaphragme : Céramique.
Transmission du signal : Numérique.
Système de référence : Ag/AgCl, Gel.
Option : Stockage du sel.
1 ou 3 jonctions.
Eau potable.
Eau de piscine.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    • Drinking water

    • Swimming pool water

    • pH compensation during the measurement of free chlorine

  • Caractéristique

    Digital pH electrode for standard applications in drinking
    water and swimming pool water

  • Gamme de mesure

    pH 1 to 13

  • Principe de mesure

    Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor

  • Matériau

    Sensor shaft: Glass to suit process

    pH membrane: glass Type A

    Metal lead Ag/AgCl

    Open aperture: Ceramic junction

    O-ring: FKM

    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced

    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Dimensions

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120 mm (4.70 inch)

  • Température de process

    –15 to 80 °C (5 to 176 °F)

  • Pression de process

    0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Raccordement

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification