Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CPS42E - Capteur de redox numérique avec électrolyte KCl liquide

Capteur de redox numérique
Memosens CPS42E

Capteur de redox Memosens 2.0 pour les applications avec compositions de produit changeantes ou faible conductivité

CPS42E
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
Données clés

  • Gamme de mesure

    –1 500 à 1 500 mV

  • Température de process

    -15 à 135°C (5 à 275°F)

  • Pression de process

    0.8 à 11 bar (11.6 à 159,5 psi) (absolu)

Domaine d'application

Memosens CPS42E est le capteur numérique hautes performances pour les applications chimiques difficiles, les milieux avec une faible conductivité ou une teneur en produits organiques très élevée. Le capteur est conçu pour une réponse rapide notamment dans les applications avec compositions de produit changeantes. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur CPS42E assure une intégrité maximale du process avec un fonctionnement simple. Il résiste à l'humidité et peut être étalonné en laboratoire. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive.

Milieux avec de faibles conductivités ou avec une part importante de solvants organiques ou d'alcools et milieux changeant rapidement :

  • Industrie chimique

  • Produits chimiques organiques

  • Centrales électriques, par ex. eau d'alimentation de chaudière

  • Mesures de laboratoire

Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.

Avantages

  • Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.

  • Résistant à la contamination grâce à un remplissage constant d'électrolyte KCl et à un élément de référence séparé

  • Idéal pour des milieux changeant rapidement : la combinaison de l'électrolyte KCl liquide et du diaphragme céramique permet un temps de réponse rapide

  • Utilisable à des conductivités très faibles (> 5 µS/cm) grâce à l'électrolyte KCl liquide

  • Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)

  • Sécurité de process maximale grâce à une transmission de signal inductive sans contact

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux arrêts de process minimum et à la grande durée de vie du capteur

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur