Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens CPS92E

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Capteur combiné redox, Memosens 2.0
Jonction ouverte.
Transmission du signal : Numérique.
Système de référence : Ag/AgCl,
gel stabilisé.
Option : Piège à ions.
Haute teneur en solides en suspension,
milieux souillés.
Élément redox : platine.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    • Chemical processes

    • Pulp and paper industry

    • Contaminated media:

    • Solids

    • Emulsions

    • Precipitation reactions

    • Dispersions

  • Installation

    Installation

  • Caractéristique

    Digital ORP electrodes with open aperture for contaminated media and integrated temperature sensor

  • Gamme de mesure

    –1 500 to 1 500 mV

  • Principe de mesure

    Gel compact electrode with open aperture and measuring part as platinum cap

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Matériau

    Sensor shaft: Glass to suit process

    ORP measuring element: Platinum

    Metal lead: Ag/AgCl

    O-ring: FKM

    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced

    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Dimensions

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225 and 360 mm
    (4.72, 8.86 and 14.17 inch)

  • Température de process

    0 to 110 °C (32 to 230 °F)

  • Pression de process

    0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) (absolute)

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Raccordement

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Indice de protection

    IP68

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification