Manifold, DA63M, 2/3/5 voies

Image produit :  DA63M

Manifold, 3/5 voies.
Valve Block&Bleed, 2 voies
pour montage direct.
jusqu'à PN400.

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71340482

      Vis serrage UNF7/16x2-1/4", VA, graphit

      Composé de: 4x vis, longueur 2-1/4", VA. 2x sceau Graphite. Usage: collecteur, forgeage. DA63M.

    • Order code 71071897

      Visserie UNF7/16x1-3/4", acier, Viton

      composée de: 4x vis, longueur 1-3/4", acier 2x joints FKM Viton. pour manifold usiné DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold avec raccord. IEC61518 des 2 côtés.

    • Order code 71071899

      Visserie UNF7/16x1-3/4", acier, PTFE

      composée de: 4x vis, longueur 1-3/4", acier 2x joints PTFE. pour manifold usiné DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold avec raccord. IEC61518 des 2 côtés.

    • Order code 71071900

      Visserie UNF7/16x2-1/4", acier, Viton

      composée de: 4x vis, longueur 2-1/4", acier 2x joints FKM Viton Usage: Manifold, forgé Usage: Manifold, fraisé DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold + raccordement IEC61518, des 2 côtés.

    • Order code 71071901

      Visserie UNF7/16x2-1/4", acier, PTFE

      composée de: 4x vis, longueur 2-3/4", acier 2x joints PTFE. pour manifold forgé DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold avec raccord. IEC61518 des 2 côtés.

    • Order code 71285305

      Set de vis UNF7/16x1-3/4", VA, Viton

      composée de: 4x vis, longueur 1-3/4", inox 2x joints Viton. pour manifold forgé DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold avec raccord. IEC61518 des 2 côtés.

    • Order code 71285307

      Set de vis UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE

      composée de : 4x vis, longueur 1-3/4", inox 2x joints PTFE. pour manifold forgé DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold avec raccord. IEC61518 des 2 côtés.

    • Order code 71285308

      Set de vis UNF7/16x2-1/4", VA, Viton

      composée de : 4x vis, longueur 2-1/4", inox 2x joints Viton. pour manifold forgé DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold avec raccord. IEC61518 des 2 côtés.

    • Order code 71285310

      set de vis UNF7/16x2-1/4", VA, PTFE

      Consiste en: 4x vis, longueur 2-1/4", VA. 2x joint PTFE. Utilisation: manifold, fraisé. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Pas pour manifold + connexion IEC61518, des deux côtés.

    • Order code 71340458

      Set de Vis UNF7/16x1-3/4", acier,Graphit

      Composé de: 4x vis, longueur 1-3 / 4 ", acier. 2x sceau Graphite. Utilisation: manifold, fraisé, DA63M.

    • Order code 71340464

      Set de vis UNF7/16x2-1/4",acier,graphite

      Composé de: 4x vis, longueur 2-1/4", acier. 2x joints Graphite. Usage: collecteur, forger. DA63M

    • Order code 71340469

      Vis serrage UNF7/16x1-3/4", VA, Graphite

      Composé de: 4x vis, longueur 1-3/4", VA. 2x sceau Graphite. Usage: collecteur, fraisé. DA63M

    • Order code 52015813

      Joints 17,7x 24,0x 2,7-PTFE, 4 pièces

      Deltatop, Deltaset

    • Order code 52019117

      Joints 20,0x2,65-S-FKM 90, 4 pièces

      Sets de 4 joints FKM Viton pour Deltatop, Deltaset

  • Prédécesseur