Minicap FTC262

Image produit : Minicap FTC262

Détecteur de niveau capacitif
à câble
Application: poudres, vracs légers
Matériau: capteur: PPS, câble PEHD
:: Compensation active de colmatage
:: configuration inutile
:: Pas de pièces en mouvement
:: Raccourcissement de câble facile

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Capacitif / Solides

  • Caractéristiques / Applications

    Pas d'étalonnage à la mise en service
    Compensation active de colmatage
    Mécaniquement robuste
    La sonde à câble peut être raccourcie
    (appairage optimal avec le point de mesure)

  • Spécificités

    Matériel de raccourcissement du câble à fournir par le client

  • Alimentation / Communication

    10,8 ... 45 V DC, DC-PNP 3 fils
    20 ... 253 V AC, ou
    20 ... 55 V DC, sortie relais

  • Température ambiante

    -40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)

  • Température de process

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    PPS = polysulfure de phénylène
    (teneur en fibre de verre env. 40%)

  • Force de traction max.

    3000 N

  • Raccord process

    R 1 1/2
    NPT 1 1/2

  • Longueur de sonde

    min. 500 mm (20"), max 6000 mm (236")

  • Communication

    Sortie transistor PNP
    Sortie relais (sans potentiel
    contact inverseur / SPDT)

  • Certificats / Agréments

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Options

    Boîtier aluminium

  • Limites de lʹapplication

    Solides, granulométrie max. 30 mm (1.2"),
    CD min 1,5
    Résistance à la flexion 1400 N (à l'extrémité de la sonde)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification