Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Deltabar PMD78B

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Transmetteur de pression différentielle
avec cellule métallique piezorésistive.
Joint à membrane.
Application : niveau.
Membrane métallique : soudée,
pour températures de process élevées.
: : Configuration facile en local ou à
distance via Bluetooth.
:: Aide à la maintenance intégrée
:: Modulaire.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristiques / Applications

    Smart differential pressure transmitter with one or two capillaries, full range of certifications and Heartbeat Technology.

    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Spécificités

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities

    HistoROM

  • Alimentation / Communication

    Ex d, Ex e, non-Ex::

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Précision

    Standard:

    up to 0.1 %

  • Stabilité à long terme

    0.025 % of URL/ year

    0.05 % of URL/ 5 years

    0.10 % of URL/ 10 years

  • Température ambiante

    -54°C...+85°C
    (-65°F...+185°F)

  • Température de process

    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    160 bar (2.400 psi)

  • Gamme de mesure de pression

    100 mbar...40 bar
    (1.5psi...600 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L, AlloyC,

    Tantal, Monel

    PTFE, Gold

  • Raccord process

    Thread:

    MNPT1/2, G1/2

    Flange:

    NPS 2"...4", DN50...100

  • Distance de mesure max.

    160 m (525 ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    SIL

  • Agréments de conception

    EN 10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103

  • Options

    Touch control display

  • Limites de lʹapplication

    Keine

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristique

    Specialist with one or two capillaries for accurate differential pressure measurement.

    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Tension d'alimentation

    Ex d, Ex e, non-Ex:

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Précision de référence

    Standard:

    up to 0.1 %

  • Stabilité à long terme

    0.025 % of URL/ year

    0.05 % of URL/ 5 years

    0.10 % of URL/ 10 years

  • Température de process

    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Température ambiante

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Cellule de mesure

    100 mbar...40 bar

    (1.5 psi...600 psi)

  • Plus petite étendue étalonnable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Résistance à la dépression

    50 mbar (0.73 psi)

  • Rangeabilité max.

    100:1

  • Limite de surpression max.

    160 bar
    (2400 psi)

  • Raccord process

    Thread: MNPT1/2, G1/2

    Flange: NPS 2"...4", DN50...100

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,

    Tantal,

    Monel

    PTFE

    Gold

  • Matérieu du joint

    PTFE, FKM,

    EPDM, FFKM

  • Liquide de remplissage

    Silicone oil,

    inert oil,

    vegetable oil,

    low- / high temperature oil

  • Matériau du boîtier

    Aluminium, 316L

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103

  • Spécificités

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities,

    HistoROM

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification