Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Capteurs de température haute température pour toutes les industries

Capteurs de température haute température

Capteurs de température haute température pour différentes industries

Dans le traitement de l'acier, les fonderies de verre, les applications de gaz de combustion et les industries de la brique et de la céramique, des températures jusqu'à 1700 °C peuvent se produire. Les applications à haute température requièrent des capteurs de température spéciaux avec doigts de gant céramiques et thermocouples en métaux spéciaux, comme le platine et le rhodium. Le doigt de gant protège le capteur des dommages mécaniques et chimiques et des chocs thermiques causés par le process et augmente ainsi la durée de vie du capteur.

Capteurs de température haute température

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Accédez à Applicator

Description de la gamme de produits

Notre gamme de capteurs de température modulaires haute température comprend :

  • Capteurs de température avec ou sans transmetteur

  • Raccords process filetés, à compression et à bride

  • Grand choix de doigts de gant céramiques ou métalliques

  • Thermocouples (TC) type J, K ou type B, S, R

  • Thermocouple Omnigrad S TAF16 haute température ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de doigt de gant innovants ayant une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques

  • Réduction des coûts pour la maintenance du point de mesure, amélioration de la qualité des produits et sécurité de l'installation accrue

  • Mesure stable à long terme grâce à la protection du capteur par des matériaux non poreux

  • Sélection de produit flexible grâce à une construction modulaire

  • Coûts du cycle de vie optimisés grâce à des pièces de rechange interchangeables

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com