Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Capteurs de température heavy duty pour les environnements sévères

Capteurs de température heavy duty

Capteurs de température heavy duty pour les environnements sévères

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz. Les capteurs de température robustes sont conçus pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz et énergie. Les capteurs de température répondent aux exigences de sécurité correspondantes grâce à leurs nombreux certificats et tests. L'utilisation d'un transmetteur permet une meilleure précision et une meilleure fiabilité par rapport à des capteurs câblés directement.

Capteurs de température heavy duty

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Accédez à Applicator

Description de la gamme de produits

Notre vaste gamme de capteurs de température heavy duty comprend :

  • Capteurs de température avec ou sans affichage

  • Raccords process filetés, à compression et à bride

  • Doigts de gant mécano-soudés avec ou sans bride

  • Capteurs de température à visser dans un doigt de gant existant

  • Doigts de gant forés dans la masse

  • Capteurs de température sans doigt de gant - pour un contact direct avec le produit

  • Thermorésistance Omnigrad S TMT142R, affichage pour transmetteur de terrain ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Agréments : ATEX (EEx i.a., EEx d et Ex poussières), CSA (IS, NI, XP et DIP)

  • Certificats de test matière disponibles : standard NACE MR0175, test de ressuage, certificat de contrôle aux rayons X, test d'étanchéité à l'hélium, test en pression...

  • Calcul du doigt de gant : Calcul du doigt de gant selon ASME PTC 19.3 et DIN 43772 à l'aide des valeurs de pression, température et débit spécifiques à l'utilisateur

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com