Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Capteurs de température multipoints pour toutes les industries

Capteurs de température multipoints

Capteurs de température multipoints pour toutes les industries

Les capteurs multipoints avec thermorésistance et thermocouple permettent une mesure fiable de la température et un fonctionnement sûr dans les applications critiques, par ex. réacteurs de process basse à haute pression et cuves de stockage. Nos produits techniques normalisés sont conçus selon les spécifications des clients et disposent de profils de température détaillés pour un contrôle de process optimisé et une disponibilité, une efficacité et une sécurité accrues de l'installation.

Capteurs de température multipoints

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Accédez à Applicator

Le choix des matériaux, la construction mécanique, les traitements thermiques et les techniques de construction sont les plus modernes en termes d'optimisation des produits.

Description de la gamme de produits

Endress+Hauser propose des capteurs de température multipoints modulaires standardisés et personnalisés pour de nombreuses applications. Notre gamme de capteurs de température multipoints comprend :

  • Capteurs flexibles personnalisables en 3D (avec ou sans protecteur) – MultiSens Flex

  • Capteur au profil linéaire (avec ou sans protecteur principal) – MultiSens Linear

  • Capteurs très peu invasifs – MultiSens Slim

  • Capteurs groupés linéairement (sur un câble ou dans une conduite) – MultiSens Bundle

Selon la construction spécifique, ces capteurs multipoints peuvent être proposés :

  • avec ou sans transmetteur

  • avec ou sans chambre de diagnostic

  • avec RTD (thermorésistances) ou TC (thermocouple)

  • Capteurs de température multipoints pour toutes les industries - iTHERM MultiSens Flex TMS02 ©Endress+Hauser
  • iTHERM MultiSens Linear TMS12 : capteur de température multipoint robuste pour les applications de pétrole & gaz ©Endress+Hauser
  • iTHERM MultiSens Slim TMS21 : capteur de température multipoint très peu invasif pour les applications chimiques ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles permettent de mesurer des températures entre -200 °C et env. 600 °C et se distinguent par une précision de mesure élevée et une stabilité à long terme. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de -270 °C à 1100 °C et plus. Ils se distinguent par un temps de réponse rapide et une grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Systèmes de mesure conçus pour des applications individuelles

  • Mesure du profil de température droit ou 3D pour les réacteurs et les cuves

  • Construction et choix des matériaux pour des températures et des pressions de process élevées ainsi que pour des produits corrosifs

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com