Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquiline System CA80AM – Analyseur de process haute précision pour la mesure de l'ammonium

Analyseur d'ammonium
Liquiline System CA80AM

Analyseur colorimétrique d'ammonium pour la surveillance en continu du traitement des eaux usées et de l'eau potable

CA80AM
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Colorimétrique

  • Caractéristique

    Analyseur pour l'ammonium dans les solutions aqueuses

  • Méthode de mesure

    Conformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87

  • Dimensions

    Boitier (version ouverte):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Boitier (coffret):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Coffret monté sur support:
    1723 x 530 x 463 mm
    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Design

    Construction ouverte / armoire :
    Plastique ASA-PC
    Armoire au sol :
    Plastique ASA-PC, acier revêtu

  • Température de process

    4 à 40 °C (39 à 104 °F)

  • Température ambiante

    5 à 40 °C (41 à 104 °F)
    Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

  • Pression de process

    Sans pression

  • Débit d'échantillon

    Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)

  • Consistance de l'échantillon

    Faible teneur en MES
    Turbidité < 50 NTU, aqueux, homogénéisé

  • Exécutions spéciales

    Transformation facile en station de mesure avec jusqu'à quatre capteurs numériques Memosens
    Etalonnage et nettoyage automatiques
    Intervalles de mesure, nettoyage et étalonnage configurables par l'utilisateur
    Module de refroidissement en option pour une plus longue durée de vie des réactifs
    Etalonnage et nettoyage automatiques
    Version 2 voies en option
    Gammes de mesure définissables par l'utilisateur
    Fonctionnalité flexible et extension modulaire
    Communication numérique pour un accès à distance

  • Application

    Surveillance et optimisation des rendements épuratoires des stations d'épuration communales et industrielles
    Surveillance de la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation
    Surveillance et optimisation des bassins d'aération

  • Alimentation

    100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10%
    24 VDC 10%
    50 ±1 ou 60 ±1,2 Hz

  • Sortie / communication

    2x 0/4 à 20 mA
    En option : Serveur Web, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrée

    1 ou 2 voies de mesure
    En option 1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens

  • Gamme de mesure

    0,05 à 20 mg/l NH4-N
    0,5 à 50 mg/l NH4-N
    1 à 100 mg/l NH4-N
    0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l NH4-N

  • Consommables

    Réactifs et solutions standard CY80AM
    Solution de nettoyage CY800
    Kit de maintenance CAV800