Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquiline System CA80COD - Analyseur de DCO pour le suivi environnemental

Liquiline System CA80COD
Indisponible en France

Analyseur de demande chimique en oxygène pour le suivi environnemental, les eaux usées industrielles et municipales

CA80COD
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Colorimétrique

  • Caractéristique

    Analyseur pour la demande chimique en oxygène (DCO)

  • Dimensions

    Boitier (version ouverte):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Boitier (version coffret):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Boitier monté sur support:
    1723 x 530 x 463 mm
    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Design

    Construction ouverte, armoire et armoire au sol
    Plastique ASA-PC haute performance, socle supplémentaire acier revêtu

  • Température de process

    4 à 40 °C (39 à 104 °F)

  • Température ambiante

    5 à 40 °C (41 à 104 °F)
    Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

  • Pression de process

    Atmosphérique

  • Débit d'échantillon

    > 100 ml/min

  • Consistance de l'échantillon

    Echantillon homogène aqueux

  • Exécutions spéciales

    Transformation facile en station de mesure avec jusqu'à quatre capteurs Memosens numériques
    Etalonnage et nettoyage automatiques
    Intervalles de mesure, de nettoyage et d'étalonnage configurables par l'utilisateur
    Analyseur auto-aspirant avec unité de dosage optique
    Module de dilution (en option)
    Communication numérique pour accès à distance

  • Application

    Suivi environnemental, surveillance des seuils des eaux usées industrielles et communales

  • Alimentation

    100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10%
    50 +/-1 ou 60 +/-1,2 Hz

  • Sortie

    2x 0/4 à 20 mA
    Modbus RS485/TCP (en option)
    Serveur web (en option)
    EtherNet/IP
    PROFIBUS DP
    Relais alarme

  • Entrée

    1 voie de mesure
    1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens (en option)

  • Gamme de mesure

    10 à 5000 mg/l O2 DCO
    40 à 20000 mg/l O2 DCO

  • Consommables

    Des réactifs et des solutions standard CY80COD sont nécessaires pour le fonctionnement