Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444

Le Liquiline CM444 est un transmetteur de pointe pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène... ©Endress+Hauser

Le Liquiline CM444 est un transmetteur de pointe pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, le chlore, la turbidité, le voile de boue, le CAS, les nitrates et de nombreux autres paramètres.

Heartbeat Technology permet le diagnostic, la vérification et la surveillance du point de mesure. ©Endress+Hauser

Les transmetteurs Liquiline avec Heartbeat Technology permettent un accompagnement de la maintenance, une vérification simple du point de mesure et une aide à l'optimisation.

La conception modulaire du transmetteur vous permet de mettre à niveau et d'ajouter facilement des fonctionnalités à tout moment. ©Endress+Hauser

Restez flexible avec le transmetteur LiquilineCM444 : sa conception modulaire vous permet d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités à tout moment (par ex. bus de terrain numériques, nombre de voies, relais, etc.).

Memosens convertit la valeur mesurée en signal numérique et le transmet au transmetteur sans contact. Cette vidéo vous montre comment Memosens optimise la commande de process et la maintenance.

Appareil de terrain multiparamètre évolutif pour toutes les industries

Le Liquiline CM444 est un transmetteur multiparamètre numérique pour la surveillance et le contrôle de process dans n'importe quelle application. Des modules peuvent être ajoutés à tout moment en fonction de votre process. Le transmetteur 4 voies permet un gain de temps et d'argent grâce à son intégration système facile, à sa configuration simple et à un besoin réduit en stock de pièces de rechange. Le Liquiline CM444 présente tous les avantages d'une plateforme de transmetteur hors pair, de la plus grande simplicité à la sécurité de process maximale.
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
  • Données clés

    • Entrée

      1 à 4x entrée numérique Memosens
      2x entrée 0/4 à 20mA en option
      2 à 4x entrée numérique en option

    • Sortie

      2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
      4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

    • Indice de protection

      IP66 / IP 67

please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Grande simplicité :
      Un transmetteur pour tous les paramètres et et toutes les applications, interface utilisateur intuitive, reconnaissance automatique des capteurs, plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens.

    • Grande flexibilité :
      Les modules...

  • Domaine d'application

    Le transmetteur multiparamètre Liquiline CM444 est adapté à toutes les applications en zone non explosible, par exemple dans les industries et utilités suivantes :

    • Industrie agroalimentaire

    • Sciences de la vie

    • Electricité & énergie

    • Eau & eaux usées

    • ...

Details

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur d'oxygène dissous

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non-Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Potentiométrique / ISE

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non-Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification

Téléchargements