Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquiline CM444 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...

Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444

Appareil de terrain multiparamètre évolutif pour toutes les industries

CM444
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

Domaine d'application

Le transmetteur Liquiline CM444 vous permet de raccorder jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une extensibilité flexible et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Le Liquiline CM444 est adapté pour toutes les industries et leurs utilités, telles que :

  • Industrie agroalimentaire

  • Sciences de la vie

  • Électricité et énergie

  • Eau et eaux usées

  • Chimie

  • Marine

Il offre les protocoles et interfaces de communication suivants :

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Serveur web

Le transmetteur peut être complété par un module dont les agréments de protection antidéflagrante, tels que IECEx, ATEX et CSA, permettent le raccordement de capteurs installés dans des zones Ex.

Avantages

  • Grande simplicité :
    Un transmetteur pour tous les paramètres et toutes les applications, interface utilisateur intuitive, reconnaissance automatique des capteurs, plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens.

  • Grande flexibilité :
    Les modules universels pour tous les paramètres réduisent le stock de pièce de rechange et permettent une extension facile à 8 voies simultanées.

  • Intégration système simple :
    Notre portfolio unique de standards de communication s'adapte à tous les systèmes numériques de contrôle commande (SNCC).

  • Mise en service simple et sûre :
    La sauvegarde de la configuration sur une carte SD permet une configuration rapide sur des installations dupliquées.

  • Commande de process à distance :
    Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.

  • Meilleure disponibilité, coûts réduits :
    Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple de l'ensemble du point de mesure et une aide à l'optimisation.

Vidéos

  • Logo Memosens 2.0
    Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde

    Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products