Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CCS50D : capteur de dioxyde de chlore numérique

Capteur de dioxyde de chlore numérique Memosens CCS50D

Capteur Memosens pour l'eau, l'eau de process et les utilités dans toutes les industries

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Gamme de mesure

    Traces : 0 à 5 mg/l ClO2
    Standard : 0 à 20 mg/l ClO2
    Haut : 0 à 200 mg/l ClO2

  • Température de process

    0 à 55 °C , hors gel
    (32 à 130 °F)

  • Pression de process

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

Domaine d'application

Le Memosens CCS50D est un capteur de dioxyde de chlore robuste qui nécessite peu de maintenance. Il délivre des valeurs mesurées stables et rapides dans l'eau potable, l'eau de process et les utilités. Le capteur peut être utilisé pour assurer une désinfection efficace pour une qualité de l'eau et une sécurité maximales, pour éviter le surdosage du dioxyde de chlore ou pour garantir l'absence de ClO2 dans les installations de boissons et l'osmose inverse. Grâce à la technologie numérique Memosens, le CCS50D combine intégrité maximale du process et des données et fonctionnement simple.

Le Memosens CCS50D est un capteur de dioxyde de chlore pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :

  • l'eau potable - pour garantir une désinfection suffisante

  • les systèmes ou tours de refroidissement - pour éviter la croissance d'agents pathogènes

  • l'eau de process - pour l'emballage et l'embouteillage sûr et hygiénique des produits

  • les installations de boissons - pour garantir l'absence de dioxyde de chlore

Avantages

  • La bonne version de capteur pour chaque application : De la mesure de traces aux concentrations de dioxyde de chlore de 200 mg/l.

  • Le temps de réponse rapide donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.

  • Sécurité de process accrue : Une mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet une concentration minimale de désinfectant.

  • Installation flexible : Le capteur peut être installé dans les chambres de passage CCA151 et CCA250 ou dans des sondes à immersion. Mesure quasiment insensible au débit à des vitesses d'écoulement supérieures à 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) ou 15 cm/s (immersion).

  • Une disponibilité du process maximale grâce au remplacement rapide du capteur : préétalonnez le capteur en laboratoire, puis installez-le dans votre process avec le plug & play.

  • Le raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline permet de combiner simplement les paramètres pertinents de l'analyse de liquide.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products