Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CCS50D : capteur de dioxyde de chlore numérique

Capteur de dioxyde de chlore numérique Memosens CCS50D

Capteur Memosens pour l'eau, les eaux de process et les utilités dans toutes les industries

CCS50D
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Dioxyde de chlore

  • Application

    Une désinfection adéquate dans l'eau potable, qui évite la formation d'agents pathogènes dans les systèmes d'eau de refroidissement, dans l'eau utilisée pour laver les légumes préemballés, assure l'absence de dioxyde de chlore dans les systèmes de boissons

  • Caractéristique

    Mesure ampérométrique du dioxyde de chlore dissous

  • Gamme de mesure

    Traces : 0 à 5 mg/l ClO2
    Standard : 0 à 20 mg/l ClO2
    Haut : 0 à 200 mg/l ClO2

  • Principe de mesure

    Cellule de mesure à membrane, fermée
    Réduction du dioxyde de chlore (ClO2) en chlorure à la cathode avec env. 120 mV

  • Design

    Cellule de mesure ampérométrique à 2 électrodes fermée avec membrane PVDF

  • Matériau

    Corps du capteur : POM
    Membrane : PVDF
    Cartouche à membrane : PVDF

  • Dimensions

    Diamètre : 25 mm (0.98 inch)
    Longueur : 161 mm (6.34 inch)

  • Température de process

    0 à 55 °C , hors gel
    (32 à 130 °F)

  • Pression de process

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

  • Capteur de température

    10k NTC intégré (Memosens)

  • Raccordement

    Tête de raccordement numérique inductive, avec Memosens