Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Platine d'analyse du chlore libre pour l'eau de process, les piscines et les utilités

Platine d'analyse du chlore libre pour les eaux de process

Ensemble platine prêt à l'emploi pour la surveillance fiable et précise des process de désinfection

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • La platine intègre les capteurs, le transmetteur et la chambre de passage permettant la mesure du chlore libre ainsi que celle du pH pour la compensation. La platine fournit une surveillance fiable des eaux de piscine et de process ainsi que des utilités dans toutes les industries.
    Tout est monté et testé y compris la partie hydraulique. Vous n'avez plus qu'à mettre en eau pour commencer les mesures.
    Cela signifie : planification simplifiée, mise en service plus rapide et sécurité améliorée lors de la sélection de la technologie de mesure.

  • Installation et mise en service simples

    Il suffit de fixer la platine, de la connecter à l'arrivée d'eau et de raccorder l'électricité, et la voilà opérationnelle.

  • Simple et sûre

    Les capteurs Memosens de chlore libre et de pH sont pré-étalonnés et prêts à l'emploi. La transmission de signal inductive sans contact élimine tous les problèmes dus à l'humidité, à la température ou aux interférences EMC.

  • Débit et mesure fiables

    La chambre de passage Flowfit CYA27 avec surveillance intégrée du débit garantit que votre mesure est toujours opérationnelle.

  • Flexibilité pour les exigences à venir

    Le design modulaire offre une grande flexibilité pour modifier vos points de mesure pour l'analyse de l'oxygène dissous, du redox ou de la conductivité avec jusqu'à 6 paramètres, permettant une parfaite adaptation aux exigences de votre process.

Détails du lot

Vue d'ensemble des différentes pièces

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Endress+Hauser
    1

    Analyse technique spé. des produits CSOL

    Fixations:
    CSOL-PA3WP1
    Description:
    P
    Platine
    Application:
    A3
    Eau de surface
    Modification:
    WP1
    Partie en contact avec l'eau (plastique)
    >>Paramètre, Transmetteur:
    SK
    Chlore/Dioxyde de chlorine
    >Spécificité des lots:
    TA
    Lot 01 CDP50 Platine chlore libre
  • Liquiline CM442 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...
    2

    Transmetteur 1/2 voies
    Liquiline CM442

    Fixations:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Agrément:
    AA
    zone non Ex
    Caract. supplémentaire:
    FD
    2x entrée digitale, 2x sortie digitale
    Entrée capteur:
    M2
    2x capteur digital
  • Flowfit CYA27 - chambre modulaire et multiparamètres pour l'eau potable et les eaux de process
    3

    Chambre de passage multiparamètre Flowfit CYA27

    Fixations:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Débit :
    A
    Standard (30-80L/h)
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Matériau Module/joints:
    1
    PMMA/FKM
    Autres (vannes, adapateurs, ...)/joints:
    A
    PVC/FKM
    Raccordement process:
    12
    G1/4
    Type de configuration, prédéfinie/libre:
    10
    Désinfection + pH + indicateur débit
    Module 1:
    AA
    Sans
    Module 2:
    AA
    Sans
    Module 3:
    AA
    Sans
    Module 4:
    AA
    Sans
    Module 5:
    AA
    Sans
    Module 6:
    AA
    Sans
    Modèle de l'appareil:
    A1
    1
    >>Accessoires montés:
    NC
    Vanne d'échantillonnage
    >>Accessoires montés:
    ND
    Switch indicateur débit (connectique)
    >>Accessoires montés:
    NB
    LED (pensez à sélectionner le câble M12)
    >>Accessoires livrés:
    RB
    2x câble M12, 10m
  • Memosens CCS51D : capteur de chlore libre numérique
    4

    Capteur de chlore libre numérique
    Memosens CCS51D

    Fixations:
    CCS51D-AA11 _
    Agrément:
    AA
    zone non Ex + marquage UKCA
    Application
    11
    Eaux de process, Eau potable
    >> Accessoire monté:
    NA
    Adaptateur, CYA27
  • Memosens CPS31E - Capteur pH numérique pour la compensation de pH dans les process de désinfection
    5

    Capteur de pH numérique
    Memosens CPS31E

    Fixations:
    CPS31E-AA7ASB2
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Type d'électrode:
    7
    Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30k
    Gamme d'application:
    A
    1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)
    Système de référence:
    SB
    1 diaph. céramique, stockage de sel, saturé KCl, Ag/AgCl
    Longueur d'immersion:
    2
    120mm
  • Le câble de mesure CYK10 est utilisé avec tous les capteurs avec tête embrochable Memosens.
    6

    Câble de mesure numérique
    CYK10

    Fixations:
    CYK10-A031
    Agrément:
    A
    zone non Ex
    Longueur de câble:
    03
    3m
    Longueur de câble:
    01
    1,5m
    Raccordement de câble:
    1
    Fils préconfectionnés avec cosse
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable