Aperçu des avantages
-
La platine intègre les capteurs, le transmetteur et la chambre de passage permettant la mesure du chlore libre ainsi que celle du pH pour la compensation. La platine fournit une surveillance fiable des eaux de piscine et de process ainsi que des utilités dans toutes les industries.
Tout est monté et testé y compris la partie hydraulique. Vous n'avez plus qu'à mettre en eau pour commencer les mesures.
Cela signifie : planification simplifiée, mise en service plus rapide et sécurité améliorée lors de la sélection de la technologie de mesure. -
Installation et mise en service simples
Il suffit de fixer la platine, de la connecter à l'arrivée d'eau et de raccorder l'électricité, et la voilà opérationnelle.
-
Simple et sûre
Les capteurs Memosens de chlore libre et de pH sont pré-étalonnés et prêts à l'emploi. La transmission de signal inductive sans contact élimine tous les problèmes dus à l'humidité, à la température ou aux interférences EMC.
-
Débit et mesure fiables
La chambre de passage Flowfit CYA27 avec surveillance intégrée du débit garantit que votre mesure est toujours opérationnelle.
-
Flexibilité pour les exigences à venir
Le design modulaire offre une grande flexibilité pour modifier vos points de mesure pour l'analyse de l'oxygène dissous, du redox ou de la conductivité avec jusqu'à 6 paramètres, permettant une parfaite adaptation aux exigences de votre process.
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
Analyse technique spé. des produits CSOL
Fixations:CSOL-PA3WP1Description:PPlatineApplication:A3Eau de surfaceModification:WP1Partie en contact avec l'eau (plastique)>>Paramètre, Transmetteur:SKChlore/Dioxyde de chlorine>Spécificité des lots:TALot 01 CDP50 Platine chlore libre -
2
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442Fixations:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Agrément:AAzone non ExCaract. supplémentaire:FD2x entrée digitale, 2x sortie digitaleEntrée capteur:M22x capteur digital -
3
Chambre de passage multiparamètre Flowfit CYA27
Fixations:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Débit :AStandard (30-80L/h)Agrément:AAZone non ExMatériau Module/joints:1PMMA/FKMAutres (vannes, adapateurs, ...)/joints:APVC/FKMRaccordement process:12G1/4Type de configuration, prédéfinie/libre:10Désinfection + pH + indicateur débitModule 1:AASansModule 2:AASansModule 3:AASansModule 4:AASansModule 5:AASansModule 6:AASansModèle de l'appareil:A11>>Accessoires montés:NCVanne d'échantillonnage>>Accessoires montés:NDSwitch indicateur débit (connectique)>>Accessoires montés:NBLED (pensez à sélectionner le câble M12)>>Accessoires livrés:RB2x câble M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Capteur de chlore libre numérique
Memosens CCS51DFixations:CCS51D-AA11 _Agrément:AAzone non Ex + marquage UKCAApplication11Eaux de process, Eau potable>> Accessoire monté:NAAdaptateur, CYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Capteur de pH numérique
Memosens CPS31EFixations:CPS31E-AA7ASB2Agrément:AAZone non ExType d'électrode:7Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30kGamme d'application:A1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)Système de référence:SB1 diaph. céramique, stockage de sel, saturé KCl, Ag/AgClLongueur d'immersion:2120mm -
6
Câble de mesure numérique
CYK10Fixations:CYK10-A031Agrément:Azone non ExLongueur de câble:033mLongueur de câble:011,5mRaccordement de câble:1Fils préconfectionnés avec cosse
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
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442
Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Lumière alternée à 4 faisceaux
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure par fluorescence
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Chambre de passage multiparamètre Flowfit CYA27
Flowfit CYA27 permet de surveiller jusqu'à 6 paramètres en même temps. Le débit d'échantillonnage minimal requis pour les capteurs installés dans la chambre de passage est de 5 L/h. Cela permet un contrôle précis des process tels que la désinfection, avec une perte d'eau minimale. La chambre offre diverses options de montage, une vanne de prélèvement intégrée et un module de nettoyage et de dosage. La surveillance du débit vous permet de vous assurer que votre mesure est toujours opérationnelle et fiable.
-
Principe de mesure
Ozone
-
Application
Eau potable
Utilités pour toutes industries
Echantillon nécéssitant moins d'eau -
Caractéristique
Chambre de passage pour des mesures multiparamètres
-
Design
Chambre de passage avec un flux optimisé pour les cellules de mesure de désinfectant et les capteurs avec un diamètre de 12 mm
optionnel: surveillance de débit
optionnel: dosage -
Matériau
Plexiglas (PMMA) avec joint FKM
-
Dimensions
modulaire, de L x l x P 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) jusqu'à 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140°F)
-
Pression de process
0 à 4 bar (0 à 58 psi) relatif
-
Raccordement
G1/4" ou adaptateur
Capteur de chlore libre numérique
Memosens CCS51D
Le Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu d'entretien. Il délivre des valeurs mesurées très précises avec une stabilité à long terme dans l'eau potable, l'eau de piscine et l'eau de process et assure une surveillance constante de la désinfection, même dans de faibles volumes d'eau. Le capteur de chlore libre se caractérise par des temps de réponse extrêmement rapides, ce qui garantit un contrôle efficace du process et des process sûrs. Grâce à la technologie numérique Memosens, le CCS51D combine intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple.
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Assurer une désinfection fiable de l'eau potable
Eau de process
Doser efficacement les désinfectants dans l'eau de piscine
Détecter l'absence ou la présence de chlore libre dans les utilités
Garantir la sécurité alimentaire et assurer un emballage et une mise en bouteille hygiéniques -
Caractéristique
Mesure ampérométrique du chlore libre dissous
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l HOCl
Standard : 0 à 20 mg/l HOCl
Haut : 0 à 200 mg/l HOCl -
Méthode de mesure
Cellule de mesure à membrane, fermée
Réduction du chlore libre à la cathode -
Design
Cellule de mesure ampérométrique à 2 électrodes fermée avec membrane PVDF
-
Matériau
Corps du capteur : PVC
Membrane : PVDF
Cartouche à membrane : PVDF
Bague d'étanchéité : FKM -
Dimensions
Diamètre : 25 mm (0.98 inch)
Longueur : 161 mm (6.34 inch) -
Température de process
0 à 55 °C (32 à 130 °F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Capteur de température
10k NTC intégré (Memosens)
-
Raccordement
Tête de raccordement numérique inductive, avec Memosens
Capteur de pH numérique
Memosens CPS31E
Le capteur résiste à l'humidité et est adapté à une conductivité faible grâce à ses 3 diaphragmes en option. Il fournit des résultats de mesure stables, ce qui assure la sécurité de l'eau des piscines et de l'eau potable. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le CPS31E fournit une base idéale pour la maintenance prédictive, un fonctionnement aisé et une plus grande disponibilité du process, étant donné qu'il peut être étalonné en laboratoire et rapidement remplacé sur place. Le capteur résiste à l'humidité et est adapté à une conductivité minimale grâce à ses 3 diaphragmes en option.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
• Eau potable
• Eau de piscine
•Utilisation de la compensation en pH pour l'affichage en chlore libre -
Caractéristique
Electrode de pH numérique pour les applications standards en eau potable et en piscine
-
Gamme de mesure
pH 1 à 13
-
Principe de mesure
Système de référence avec remplissage gel avec un ou trois diaphragmes en céramique et en option, avec un réservoir d'anneaux de sel
-
Design
Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
-
Matériau
Tige du capteur : verre process
Membrane de verre pH: Type A
Elément de référence: Ag/AgCl
Jonction : diaphragme céramique en dioxyde de zirconium
Joint torique: FKM
Tête de reccordement: PPS renforcé fibre de verre -
Dimensions
Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
Longueur de tige: 120 mm (4.70 inch) -
Température de process
–15 à 80 °C (5 à 176 °F)
-
Pression de process
0.8 à 4 bar (11.6 à 58 psi) (absolu)
-
Capteur de température
NTC 30k
-
Certification Ex
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)
-
Raccordement
Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0
-
Indice de protection
IP68
Câble de mesure numérique
CYK10
Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Gamme de mesure
Câble à haute impédance pas nécessaire
-
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Pression de process
max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.
-
Caractéristique
Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25...135 °C (-13...277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV