Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le Liquiline Control CDC90 est un système de nettoyage et d'étalonnage automatique pour les capteurs de pH et de redox.

Système de nettoyage et d'étalonnage automatique
Liquiline Control CDC90

Système entièrement automatique pour les points de mesure de pH et redox dans toutes les industries

CDC90
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
Domaine d'application

Le système plug&play Liquiline Control CDC90 automatise les points de mesure Memosens de pH et de redox dans toutes les industries. Il nettoie, valide, étalonne et ajuste jusqu'à deux capteurs automatiquement, ce qui réduit la maintenance, améliore la sécurité du travail dans des zones dangereuses et contribue à garantir le rendement et la qualité de votre produit. Il peut être facilement intégré dans des infrastructures existantes et permet la commande à distance de vos points de mesure via n'importe quel système de commande ou appareil mobile.

Le Liquiline Control CDC90 automatise les points de mesure de pH et de redox dans toutes les industries. Il est adapté aux applications dans lesquelles :

  • Les capteurs doivent être nettoyés ou étalonnés souvent.

  • Le point de mesure est difficile d'accès.

  • Le point de mesure est situé dans une zone dangereuse.

  • Le processus nécessite une mesure du pH précise et reproductible.

  • Le processus nécessite une mesure à intervalles fréquents.

  • La performance du point de mesure doit être contrôlée et documentée fréquemment.

Avantages

  • Des cycles de nettoyage et d'étalonnage optimisés garantissent des valeurs mesurées fiables et reproductibles qui vous aident à améliorer le rendement, la qualité du produit et la consommation de matières premières.

  • Un nettoyage et un étalonnage pro-actifs dans le cas de blocage ou de contamination du capteur garantit des valeurs fiables pour garantir la sécurité de votre produit.

  • Sécurité accrue pour votre personnel de maintenance grâce à la réduction des interventions de maintenance dans des zones difficiles d'accès ou des environnements dangereux.

  • Intégration système simple dans votre système de commande grâce à des standards de communication certifiés comme 0/4…20mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET et technologie serveur web.

  • Des programmes de nettoyage et d'étalonnage prédéfinis permettent un démarrage et une mise en service rapides du Liquiline Control CDC90.

Prédécesseur