Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration portable Teqwave T pour l'analyse temporaire de liquides in situ

Teqwave T – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil de mesure mobile intelligent – adapté à votre process

D9TB
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
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique : ±0,01g/cm³
    Température : ±0,5K
    Vitesse du son : 2 m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
    Vitesse du son 600 à 2000 m/s
    Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
    Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³

  • Gamme de température du produit

    0 à 100 °C (32 à 212 °F)

Domaine d'application

Le Teqwave T portable offre des possibilités d'application extrêmement flexibles pour l'analyse temporaire in situ de liquides dans votre installation ou en laboratoire. Avec un seul appareil, vous pouvez surveiller les valeurs de concentration en différents points de mesure et ainsi maximiser la qualité de votre produit avec des dépenses opérationnelles minimales. Le transmetteur mobile avec ses points de mesure préconfigurés permet de parfaitement adapter Teqwave T à vos besoins de production.

  • Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés

  • Mesure temporaire de la concentration de liquides à différents points de mesure dans une installation ou en laboratoire

Caractéristiques de l'appareil

  • Longueur d'insertion : 180 mm (7")

  • Précis et insensible au profil d'écoulement

  • Transmetteur portable robuste avec batterie Li-ion 2300 mAh

  • Grand afficheur couleur avec 4 touches de commande

  • Sauvegarde des données intégrée pour max. 3000 valeurs mesurées

Avantages

  • Simple, rapide et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides

  • Utilisation universelle – un seul appareil pour divers types de mesure

  • Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance

  • Economique – surveillance de la qualité du produit sans échantillonnage

  • Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure

  • Utilisation simple et rapide sans connaissances en métrologie – points de mesure préconfigurés

  • Surveillance efficace de l'installation – jusqu'à 8 heures d'utilisation mobile sans alimentation externe

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products