La bio-optique multiusages est essentielle pour des mesures fiables en temps réel des bioprocédés avec une stérilité et une efficacité maximales. La bio-optique multiusages sans contact présente un objectif auto-aligné breveté pour une qualité et une reproductibilité maximales du spectre. Elle peut être combinée à la sonde Rxn-10 et se raccorde à un bio-manchon autoclavable (ou stérilisable par gamme) jetable via à son enclenchement facile. Le système réduit la maintenance et le risque de contamination croisée pour les bioréacteurs réutilisables ou à usage unique.
Bioréacteurs de laboratoire pour mesurer le glucose, le lactate, les acides aminés, la densité cellulaire, le titre et plus encore
Fermenteurs de laboratoire pour mesurer le glycérol, le méthanol, l'éthanol, le sorbitol, la biomasse et plus encore
Utilisation avec chambre de passage CYA680 pour certaines applications de bioprocédés en aval
Avantages
Plus grande facilité d'utilisation et moins de maintenance pour les bioprocédés
Flux de travail simplifié pour une meilleure efficacité du process - remplacer des sondes en milieu de lot, utiliser plusieurs manchons dans le même réacteur pour une redondance simplifiée et étalonner/vérifier les sondes à tout moment
Performance spectrale optimisée lors de l'utilisation avec un bio manchon compatible
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Discover how Ciments Calcia is transforming its French sites with low‑carbon innovation, next‑gen clinker production, and high‑performance gas analysis systems delivered with speed and reliability.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Melamin surveille les transferts de solvants afin de garantir une livraison précise des camions vers les réservoirs appropriés dans l'industrie chimique.
Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés - Analyse de la composition en temps réel pour le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Information technique
Information technique (TI)
Version française - 05/2023
New version available in English
Architecture du système et spécifications pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 03/2025
New version available in English
Détails sur la mise en service, la configuration et la maintenance pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 – Instructions condensées
Instructions condensées (KA)
Version française - 01/2025
New version available in English
Guide de démarrage rapide pour les optiques Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Avec optique sans contact et à immersion : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Avec bio-optique ou système optique Raman à usage unique : 785 nm, 1 000 nm Avec bio multi-optique et bio-manchon ou chambre de passage Raman : 785 nm
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Avec optique sans contact et à immersion : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Avec bio-optique ou système optique Raman à usage unique : 785 nm, 1 000 nm Avec bio multi-optique et bio-manchon ou chambre de passage Raman : 785 nm
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .