Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo des éléments optiques à immersion 1/4"  (6,25 mm) et 1/2" (12 mm) Raman focalisés en haut à gauche

Mesure à immersion Raman

Profitez d'une analyse laboratoire in situ de qualité pour les liquides, boues et semi-solides

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Gamme de température :
    -30 à 120 °C (inox 316L)
    -30 à 280 °C (alliage C276)
    -30 à 300 °C (titane classe 2) 

  • Pression

    Pression min. (Bara) :
    Vide complet (0 Bara) mais pas d'ultravide (UHV) lorsque le dégazage risque de poser problème
    Pression max. (Barg) :
    68,5 (inox 316L)
    74,0 (alliage C276)
    29,0 (titane classe 2)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Métal : Alliage C276 en standard (inox 316L ou titane classe 2
    disponible sur demande)
    Fenêtre : saphir haute pureté, construction propriétaire à ajustage par compression sans brasage

  • Longueur

    Longueur de tige de l'optique à immersion : ½” (12,7 mm) Diam. ext. : 6, 12, ou 18 in (152,4, 304,8, ou 457,2 mm)
    Longueur de tige de l'optique à immersion : ¼” (6,35 mm) Diam. ext : 6 in (152,4 mm) ou 8 in (203,2 mm)

  • Distance de fonctionnement (mm)

    Court (S) : 0
    Long (L) : 3

  • Gamme nominale

    Spectre visible ou proche infrarouge