Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo Raman bIO-Optics 120, 220, 320, vue latérale, focalisation à gauche avec vue sur les tags

Raman bIO-Optics

Mesure continue, en ligne, des bioprocédés à multiples composants

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    785 nm, 1000 nm

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Température : –30 à 150 °C

  • Pression

    Pression max. (psig) : 200

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps :Inox 316L
    Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés
    Raccord process : PG13,5
    Finition de surface : Finition de Ra 15 avec électropolissage à ASME BPE SF4
    Adhésif : Compatible USP Classe VI et ISO 10993

  • Longueur

    120, 220, 320, ou 420 mm

  • Diamètre (mm)

    12

  • Méthode de stérilisation

    Autoclave

  • Raccord process

    PG13,5