Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Tablette PC Field Xpert SMT77

La tablette PC durcie Field Xpert SMT77 permet la configuration des appareils installés dans les zones classées ATEX Zone 1. ©Endress+Hauser

Tablette PC Field Xpert SMT77

Architecture réseau ©Endress+Hauser

Architecture réseau

Ecran de démarrage avec bouton de scan automatique en un seul clic ©Endress+Hauser

Ecran de démarrage avec bouton de scan automatique en un seul clic.

Sélection du protocole pour connexion manuelle ©Endress+Hauser

Sélection du protocole pour sélection manuelle de la connexion.

Configuration des appareils ©Endress+Hauser

Configuration des appareils

Tablette PC durcie pour la configuration des appareils de mesure en Zone Ex 1

La tablette industrielle Field Xpert SMT77 permet la configuration des appareils de mesure dans les zones explosibles (zone Ex 1) et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain Endress+Hauser et tiers avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution complète, livrée avec une bibliothèque de DTMs préinstallée. Elle constitue un outil tactile convivial pour la gestion des appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
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
please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Tablette PC durcie pour une utilisation en Zone Ex 1 avec un écran full HD de 10,1" et une autonomie de la batterie jusqu'à 5 heures.

    • Logiciel de configuration des appareils à commande tactile avec un lien direct vers la plateforme Netilion pour une...

  • Domaine d'application

    La Field Xpert SMT77 pour la configuration des appareils permet la gestion des appareils de mesure installés dans les zones classées Ex 1. Elle permet au personnel de mise en service et de maintenance de gérer facilement les appareils avec une interface...

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification