Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Tankvision NXA820 - Gestion des stocks

Tankvision - Gestion des stocks
Tank Scanner NXA820

Acquisition des données provenant d'appareils de terrain

NXA820
please wait
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
from CHF 803.-

Données clés

  • Entrée

    Modbus RS485 ; V1 ; WM550

  • Sortie

    Ethernet ; OPC DA Server (installé sur un PC séparé)

Domaine d'application

Le Tank Scanner NXA820 est un composant de Tankvision, il scanne les paramètres des jaugeurs de niveau et effectue des calculs liés aux cuves. Tankvision est un système de gestion des stocks en cuve exploité par un navigateur web standard, il ne requiert pas de logiciel propriétaire ou de frais de licence. Tankvision est basé sur une architecture distribuée sur un réseau local (LAN). Sa structure modulaire lui permet de s'adapter à des parcs de stockage de petite taille avec seulement quelques cuves, mais également à de grandes raffineries avec des centaines de cuves.

Scanne les paramètres des jaugeurs de niveau et effectue des calculs liés aux cuves. Il peut être utilisé sur de petits parcs de stockage avec quelques cuves comme sur de grandes raffineries avec des centaines de cuves.

  • Température ambiante : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)

  • Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB

Avantages

  • Un système d'exploitation industriel robuste avec un logiciel intégré garantit un niveau élevé de stabilité et de disponibilité

  • Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB

  • Construction modulaire ; facilement adaptable à n'importe quelle application ; extension possible si nécessaire

  • Configuration, mise en service et exploitation via un navigateur web ; pas de logiciel propriétaire requis

  • Accès pour jusqu'à 10 utilisateurs par composant Tankvision à partir de n'importe quel PC connecté - sans licence

  • Ecrans utilisateur prédéfinis ou personnalisés pour une exploitation typique d'un parc de stockage

  • Plateforme hardware commune pour tous les composants ; ni disque dur ni ventilateur - pas d'usure

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Prédécesseur