Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens

Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens

Solution automatisée de mesure de la température - 100 % de conformité, 0 % d'effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Aperçu des avantages

  • Avec la surveillance automatisée des étalonnages iTHERM TrustSens, Endress+Hauser offre aux utilisateurs une vérification des process optimisée pour un minimum d'efforts dans l'industrie des sciences de la vie et de l'agroalimentaire.
    La combinaison de produits composée de capteurs de température iTHERM TrustSens auto-étalonnables et de l' enregistreur graphique évolué Memograph M RSG45 offre une vérification de process conforme FDA, une documentation automatisée et conforme aux normes d'audit et permet une maintenance prédictive.

  • Simple et fiable :

    • Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage

    • Tous les composants requis dans une combinaison, rien n'est oublié

  • Documentation 100 % conforme aux normes d'audit :

    • Étalonnage entièrement traçable avec documentation automatisée

    • Stockage sécurisé des données conformément à FDA 21 CFR Part 11

    • Maintenance prédictive

    • Étalonnage avec horodatage

  • Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées :

    • Plus grande transparence des process

    • Plus grande sécurité du produit

Détails du lot

Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens TM371 avec Memograph M RSG45 et logiciel FDM software

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    Enregistreur graphique évolué

    Fixations:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4x HART/4-20mA input, Transparent HART
    Slot 2:
    A
    Non utilisé
    Slot 3:
    A
    Non utilisé
    Slot 4:
    A
    Non utilisé
    Slot 5:
    A
    Non utilisé
    Communication en mode Maître :
    1
    sans
    Application logiciel
    3
    Téléalarme + mathématique
    Licence pour logiciel FDM
    MA
    Licence pro pour 1 poste de travail
  • Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    2

    Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

    Fixations:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Communication; Sortie:
    A
    HART; 4-20mA
    Point d’étalonnage; incertitude d’étal.
    1
    118°C ;incertitude d’étalonnage < 0.35°C