Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis Dosimass / 8BE pour le remplissage et la mise en bouteilles

Dosimass
Débitmètre Coriolis

Le capteur compact avec transmetteur ultracompact

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Capteur et transmetteur ultracompacts.
    Mesure de liquides avec les propriétés les plus diverses pour la commande continue de process et les applications de batching.

  • Caractéristiques du capteur

    Grande sécurité du process – précision de mesure élevée pour différents fluides, avec un temps de remplissage minimum. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Différents raccords process hygiéniques, conformes 3A. Capteur compatible NEP, SEP.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage étanche et rapide - connecteur enfichable. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Restauration automatique des données pour la maintenance.
    Boîtier de transmetteur ultracompact robuste. Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Excellent transmetteur, facilement nettoyable.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40

  • Gamme de température du produit

    –40 à +125 °C (–40 à +257 °F)
    150 °C autorisé pendant 1 h

  • Gamme de température ambiante

    –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    1.4308 (304)

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration locale
    Configuration possible via outils de configuration

  • Sorties

    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Sécurité du produit

    CE

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques