Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass PromassA 200 / 8A2B pour les applications de process

Proline Promass A 200
Débitmètre Coriolis

Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles

8A2B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles.
    Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)

  • Pression de process max.

    430,9 bar (6250 psi)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 205 °C (-58 à 401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Inox, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles.
    Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)

  • Pression de process max.

    430,9 bar (6250 psi)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 205 °C (-58 à 401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Inox, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles.
    Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)

  • Pression de process max.

    430,9 bar (6250 psi)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 205 °C (-58 à 401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Inox, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, cGMP