Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
Domaine d'application
Le Promass A compact est idéal pour le contrôle de process continu dans des applications très exigeantes. Son système monotube autovidangeable unique permet une mesure précise des liquides et gaz à faibles débits et haute pression. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promass A 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. La technologie Heartbeat garantit une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Adapté aux applications avec des débits très faibles dans toutes les industries.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")
Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi)
Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Câble standard entre le capteur et le transmetteur
Avantages
Installation compacte – capteur léger, compact
Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite
Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Fieldbus
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
-
Proline Promass A – Le champion de la performance pour les débits les plus faibles
-
Le principe de mesure du débit Coriolis
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
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O.
Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries. -
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur. -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
-
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Gamme de température ambiante
-40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox, 1.4404 (316L)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
-
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X
Capteur version séparée (option) : IP69.
Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X -
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration -
Sorties
4 sorties :
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
Double sortie impulsion (active/passive)
Sortie relais -
Entrées
Entrée d'état
Entrée 4-20 mA -
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Alimentation
DC 24 V
AC 100 à 230 V
AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
-
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O.
Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries. -
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur. -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
-
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Gamme de température ambiante
-40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox, 1.4404 (316L)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
-
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X
Capteur version séparée (option) : IP69.
Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X -
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration -
Sorties
4 sorties :
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
Double sortie impulsion (active/passive)
Sortie relais -
Entrées
Entrée d'état
Entrée 4-20 mA -
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Alimentation
DC 24 V
AC 100 à 230 V
AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
-
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O.
Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries. -
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur. -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
-
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Gamme de température ambiante
-40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox, 1.4404 (316L)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
-
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X
Capteur version séparée (option) : IP69.
Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X -
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration -
Sorties
4 sorties :
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
Double sortie impulsion (active/passive)
Sortie relais -
Entrées
Entrée d'état
Entrée 4-20 mA -
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Alimentation
DC 24 V
AC 100 à 230 V
AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques