Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass A 500 / 8A5C pour les applications de process

Proline Promass A 500
Débitmètre Coriolis

Débitmètre monotube précis pour les débits les plus faibles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O.
    Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)

  • Pression de process max.

    430,9 bar (6250 psi)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 205 °C (-58 à 401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate

  • Indice de protection

    Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée (option) : IP69.
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O.
    Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)

  • Pression de process max.

    430,9 bar (6250 psi)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 205 °C (-58 à 401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate

  • Indice de protection

    Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée (option) : IP69.
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre monotube précis pour de très faibles débits, en version séparée avec jusqu'à 4 I/O.
    Adapté aux applications avec les débits les plus faibles dans toutes les industries.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)

  • Pression de process max.

    430,9 bar (6250 psi)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 205 °C (-58 à 401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate

  • Indice de protection

    Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X
    Capteur version séparée (option) : IP69.
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, cGMP