Données clés
-
Erreur de mesure max.
±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage
-
Gamme de mesure
0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)
-
Gamme de température du produit
-20...+130 °C
(-4...+266 °F) -
Pression de process max.
PN 16
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : PFA
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
Platine
Domaine d'application
Le Dosimag est spécialement conçu pour les applications de remplissage et d'embouteillage de liquides conducteurs. Il mesure le volume directement. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Dosimag est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité
Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.
Caractéristiques du produit
Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP
Diamètre nominal : DN 4 à 25 (1/8 à 1")
Appareil de mesure conforme FDA
Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485
Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP)
Transmetteur facilement nettoyable
Avantages
Sécurité de process élevée – précision de mesure et répétabilité élevées dans un temps de remplissage extrêmement court
Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Câblage étanche et rapide – connecteur enfichable
Optimisation industrielle – design ultracompact
Satisfait aux exigences hygiéniques – boîtier en inox
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit électromagnétique
Xpert selection
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
Principe de mesure
Electromagnétique
-
En-tête produit
Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact.
Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes. -
Caractéristiques du capteur
Grande sécurité du process – précision de mesure et reproductibilité élevées avec un temps de remplissage minimum. Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance - pas de pièces mobiles.
Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP. Diamètre nominal : DN 4 à 25 (¹⁄₈ à 1"). Appareil de mesure conforme FDA. -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage étanche et rapide - connecteur embrochable. Optimisation industrielle - design ultracompact. Pour les exigences hygiéniques – boîtier en acier inox.
Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP). Excellent transmetteur, facilement nettoyable. -
Gamme de diamètre nominal
DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : PFA
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
Platine -
Variables mesurées
Débit volumique
-
Erreur de mesure max.
±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage
-
Gamme de mesure
0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)
-
Pression de process max.
PN 16
-
Gamme de température du produit
-20...+130 °C
(-4...+266 °F) -
Gamme de température ambiante
–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
1.4308 (304)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
1.4308 (304)
-
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Pas de configuration sur site
Configuration possible via les outils de configuration -
Sorties
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
-
Entrées
Aucun
-
Communication numérique
Modbus RS485
-
Alimentation
DC 20 à 30 V
-
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Sécurité du produit
CE
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
NTEP -
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG, joints selon FDA (à l'exception de EPDM)
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés