Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique - Dosimag

Dosimag
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact.
    Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.

  • Caractéristiques du capteur

    Grande sécurité du process – précision de mesure et reproductibilité élevées avec un temps de remplissage minimum. Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance - pas de pièces mobiles.
    Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP. Diamètre nominal : DN 4 à 25 (¹⁄₈ à 1"). Appareil de mesure conforme FDA.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage étanche et rapide - connecteur embrochable. Optimisation industrielle - design ultracompact. Pour les exigences hygiéniques – boîtier en acier inox.
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP). Excellent transmetteur, facilement nettoyable.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : PFA
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
    Platine

  • Variables mesurées

    Débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    ±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage

  • Gamme de mesure

    0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)

  • Pression de process max.

    PN 16

  • Gamme de température du produit

    -20...+130 °C
    (-4...+266 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4308 (304)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    1.4308 (304)

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via les outils de configuration

  • Sorties

    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Sécurité du produit

    CE

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG, joints selon FDA (à l'exception de EPDM)