Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique Proline Promag W 300 / 5W3B pour l'industrie de l'eau et des eaux usées

Proline Promag W 300
Débitmètre électromagnétique

Le spécialiste des applications exigeantes sur l'eau et les eaux usées avec transmetteur compact facilement accessible

5W3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Gamme de mesure

    9 dm³/min à 162 000 m³/h (2.5 gal/min à 100 000 gal/min)

  • Gamme de température du produit

    Matériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F)
    Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale

Domaine d'application

L'appareil premium pour la mesure sur l'eau et les eaux usées Promag W 300 a été conçu pour une utilisation fiable en zone explosible et sous des conditions difficiles. Avec son transmetteur compact, il offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology garantit une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité

  • Dédié à la mesure de l'eau et des eaux usées industrielles et municipales

Caractéristiques de l'appareil

  • Agréments eau potable internationaux

  • Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN

  • Afficheur séparé disponible

Avantages

  • Mesure fiable à une précision constante avec longueur amont 0 x DN et sans perte de charge

  • Technologie flexible – capteur avec raccords process soudés ou brides tournantes

  • Fonctionnement à long terme – capteur robuste et entièrement soudé

  • Meilleure disponibilité de l'installation – capteur conforme aux exigences spécifiques à l'industrie

  • Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products