Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique Proline Promag W 300 / 5W3B pour l'industrie de l'eau et des eaux usées

Proline Promag W 300
Débitmètre électromagnétique

Le spécialiste des applications exigeantes sur l'eau et les eaux usées avec transmetteur compact facilement accessible

5W3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Spécialiste des applications exigeantes sur l'eau et les eaux usées avec transmetteur compact facilement accessible.
    Mesure fiable à précision constante sans longueur droite amont (0 x DN) et sans perte de charge.
    Dédié à la mesure de l'eau et des eaux usées industrielles et municipales .

  • Caractéristiques du capteur

    Technologie flexible – capteur avec raccords process fixes ou à bride tournante. Fonctionnement à long terme – capteur robuste et entièrement soudé. Meilleure disponibilité de l'installation – capteur conforme aux exigences spécifiques à l'industrie.
    Agréments internationaux pour l'eau potable.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 25 à 2400 (1 à 90")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale

  • Variables mesurées

    Débit volumique, conductivité, débit massique

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Gamme de mesure

    9 dm³/min à 162 000 m³/h (2.5 gal/min à 100 000 gal/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Gamme de température du produit

    Matériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F)
    Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Matériau de bride acier au carbone : –10 à +60 °C (+14 à +140 °F)
    Matériau de bride inox : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    DN 25 à 300 (1 à 12") : AlSi10Mg, revêtu
    DN 25 à 2400 (1 à 90") : acier au carbone avec vernis protecteur
    Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu
    Boîtier de raccordement du capteur (option) : polycarbonate ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; inox pour construction de transmetteur hygiénique

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, Nepsi, INMETRO

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV GL, agrément ABS, agrément BV

  • Agréments et certificats pression

    CRN, DESP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920