Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Proline t-mass F 500 – Version en ligne avec raccord à bride

Proline t-mass F 500
Débitmètre massique thermique

Débitmètre d'une grande stabilité à long terme, en version séparée avec jusqu'à 4 entrées/sorties

6F5B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Débitmètre inline avec stabilité à long terme en version séparé avec jusqu'à 4 entrées/sorties.
    Une programmation souple et pratique basée sur 21 gaz standard ou des mélanges de gaz librement définissables.
    Mesure des gaz de service et de procédé ainsi que des mélanges de gaz dans des conduites de petite taille.

  • Caractéristiques du capteur

    Niveau élevé du contrôle de process - précision et répétabilité de mesure élevé. Surveillance fiable - détection des perturbations du process et du changement du sens d'écoulement. Entretien facile - capteur amovible.
    Version inline du DN 15 au 100 (½ à 4"). Mesure bidirectionnelle ; haute performance de mesure. Capteur breveté sans dérive avec SIL 2.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès complet aux informations du process et des diagnostics - nombreuses entrées/sorties et bus de terrain librement combinables. Simplification - E/S librement configurable. Vérification intégrée - Heartbeat Technology.
    Version séparé avec jusqu'à 4 entrées/sorties. Écran rétroéclairé avec commande tactile et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et l'émetteur.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 to DN 100 (1/2" to 4")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Measuring tubes
    • DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
    • DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Process connections
    Flange connections
    Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
    Threaded connections
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Sensing element
    Unidirectional
    • Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    • Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Reverse flow detection
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Massflow, temperature, standard volume flow, volume flow, Free air delivery, velocity, heat flow, energy flow, density

  • Erreur de mesure max.

    Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • Gamme de mesure

    0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)

  • Pression de process max.

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Gamme de température du produit

    -40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -40 to 60°C (-40 to 140°F)
    Optional:
    Transmitter: -50 to 60°C (-50 to 140°F),
    Sensor: -60 to 60°C (-60 to 140°F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium, AlSi10Mg, coated
    Polycarbonate

  • Indice de protection

    IP66/67, Type 4X enclosure Sensor: IP68, Type 6P (optional)

  • Affichage/Exploitation

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Sorties

    4 sorties:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA (active/passive)
    Impulsion/fréquence/ sortie de commutation (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Status input
    4-20 mA input

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 24V
    AC 100 to 240V

  • Certificats Ex

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN

  • Sécurité du produit

    Ce, C-tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a

  • Agréments et certificats pression

    PED, CRN

  • Certificats matière

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103