Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique thermique Proline t-mass I 300 – Version à insertion pour conduites/canaux jusqu'à DN 1500 (60")

Proline t-mass I 300 Débitmètre massique thermique

Débitmètre avec grande stabilité et transmetteur compact facilement accessible

6I3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Débitmètre à insertion avec une stabilité à long terme et un transmetteur compact et facilement accessible.
    Une programmation souple et pratique basée sur 21 gaz standard ou des mélanges de gaz librement définissables.
    Mesure des gaz de service et de procédé ainsi que des mélanges de gaz dans des conduites circulaires ou rectangulaires.

  • Caractéristiques du capteur

    Niveau élevé du contrôle de process - précision et répétabilité de mesure élevé. Surveillance fiable - détection des perturbations du process et du changement du sens d'écoulement. Installation flexible - adaptée aux conduite circulaire et rectangulaires de grandes dimensions.
    Version à insertion pour les DN 80 à 1500 (3 à 60"). Mesure bidirectionnelle ; haute performance de mesure. Capteur breveté sans dérive avec SIL 2.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès complet aux informations du process et des diagnostics - nombreuses entrées/sorties et bus de terrain librement combinables. Simplification - E/S librement configurable. Vérification intégrée - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à deux compartiments avec jusqu'à 3 entrées/sorties. Écran rétroéclairé avec commande tactile et accès WLAN. Possibilité d'affichage séparé.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 80 à 1500 (3 à 60")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Matériaux pour le tube d'insertion
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Raccords process
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Élément sensible
    Unidirectionnel
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ;
    Bidirectionnel
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Détection de débit inversé
    Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
    Anneaux de serrage
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Joint plat
    EPDM
    FKM

  • Variables mesurées

    Débit massique, température, débit volumique corrigé, débit volumique, débit volumique FAD, vitesse d'écoulement, quantité de chaleur, flux énergétique, masse volumique.

  • Erreur de mesure max.

    Gaz : 1,0 % v.m. (10 à 100 % p.e.), 0,1 % p.e. (1 à 10 % p.e.)

  • Gamme de mesure

    20 à 733501 kg/h (44 à 1669340 lb/h)

  • Pression de process max.

    Heartbeat Technology se conforme aux exigences de traçabilité des mesures conformément à la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD).

  • Gamme de température du produit

    -40 °C à +180 °C (-40 °F à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    De -40 à 60°C (de -40 à 140°F)
    En option :
    Transmetteur : -50 à 60°C (-50 à 140°F),
    Capteur : -60 à 60°C (-60 à 140°F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
    Polycarbonate

  • Indice de protection

    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a

  • Affichage/Exploitation

    Affichage rétro-éclairé à 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur)
    Configuration possible via l'écran local et les outils de commande
    Affichage déportable disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/état (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 24V
    AC 100 à 240V

  • Certificats Ex

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex, EAC

  • Sécurité du produit

    CE, C-tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon la norme IEC 61508, applicable dans les applications relatives à la sécurité selon la norme IEC 61511.

  • Agréments et certificats métrologiques

    Étalonnage effectué sur des installations d'étalonnage accréditées (conformément à la norme ISO/CEI 17025).
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Matériau 3.1
    NACE MR0175/MR0103