Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique thermique Proline t-mass I 300 – Version à insertion pour conduites/canaux jusqu'à DN 1500 (60")

Proline t-mass I 300 Débitmètre massique thermique

Débitmètre avec grande stabilité et transmetteur compact facilement accessible

6I3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • Gamme de mesure

    20 à 733501 kg/h (44 à 1669340 lb/h)

  • Gamme de température du produit

    -40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)

  • Pression de process max.

    -0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Materials for insertion tube
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Process connections, process coupling
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Sensing element
    Unidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Reverse flow detection
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Clamping rings
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Flat ring seal
    EPDM
    FKM

Domaine d'application

La conception de capteur brevetée du t-massI procure une stabilité de mesure inégalée dans le domaine des débitmètres massiques thermiques à insertion. Elle compense en temps réel les changements intervenant dans les conditions de processus : température, pression, sens d'écoulement et type de gaz. Avec son transmetteur compact, il offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat garantit une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Ce principe de mesure se caractérise par une dynamique de mesure élevée et une mesure directe du débit massique

  • Mesure des gaz d'utilités et de processus et des mélanges gazeux dans des conduites circulaires et gaines rectangulaires

Caractéristiques de l'appareil

  • Version à insertion pour DN 80 à 1500 (3 à 60")

  • Mesure bidirectionnelle ; performances de mesure élevées

  • Capteur breveté sans dérive avec certification SIL 2

  • Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande tactile et accès Wi-Fi

  • Afficheur séparé disponible

Avantages

  • Programmation flexible et pratique basée sur 21 gaz standard ou sur des mélanges de gaz librement définissables

  • Suivi de processus très performant – Précision et répétabilité de mesures exceptionnelles

  • Surveillance fiable – détection des perturbations dans le processus et du débit inverse

  • Montage flexible – convient à une vaste gamme de dimensions et à des conduites circulaires ou des gaines rectangulaires

  • Accès total à toutes les informations de processus et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification sans démontage - Technologie Heartbeat

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products