Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique thermique - Proline t-mass A 150

Proline t-mass A 150
Débitmètre massique thermique

Le débitmètre pour la mesure économique et la surveillance simple des gaz industriels

6AAB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour la mesure économique et la surveillance simple des gaz industriels.
    Adapté à l'air, à l'azote, au dioxyde de carbone et à l'argon dans des petites conduites.

  • Caractéristiques du capteur

    Surveillance de process optimale – mesure simple même à faibles pressions et faibles vitesses d'écoulement. Mesure économique – installation aisée, perte de charge négligeable et absence de maintenance. Mesure de débit fiable – mesure multivariable.
    Version inline : DN 15 à 50 (½ à 2"). Pression de process jusqu'à PN 40, classe 300. Grand choix de raccords process.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Mise en service rapide et efficace – guidée par menus de configuration. Disponibilité élevée de l'installation – autodiagnostic et surveillance des erreurs. Restauration automatique des données pour la maintenance.
    Appareil en version compacte avec alimentation DC 24 V. 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/TOR. Transmetteur compact et robuste.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15…50 (1/2"…2")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Elément sensible : 1.4404 (316L)
    Tube d'insertion : 1.4404 (316L)
    Tube de mesure : 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4404 (F316/F316L) ; 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, température, débit volumique corrigé, débit volumique FAD

  • Erreur de mesure max.

    Masse : +/- 3,0%

  • Gamme de mesure

    Dépend du type de gaz et des conditions du process

  • Pression de process max.

    -0,5... 40 bar g (-7.25…580 psig)

  • Gamme de température du produit

    -40... +100 °C (-40... +212 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu

  • Indice de protection

    IP 66
    IP 67
    NEMA 4x

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur LCD 4 lignes, multivariable, avec boutons-poussoirs

  • Sorties

    0/4...20mA Sortie impulsion/Fréquence/tout ou rien

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    HART

  • Alimentation

    DC 18 à 30 V

  • Certificats Ex

    CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr. ABCD

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN