Données clés
-
Erreur de mesure max.
Masse : +/- 3,0%
-
Gamme de mesure
Dépend du type de gaz et des conditions du process
-
Gamme de température du produit
-40... +100 °C (-40... +212 °F)
-
Pression de process max.
-0,5... 40 bar g (-7.25…580 psig)
-
Matériaux en contact avec le produit
Elément sensible : 1.4404 (316L)
Tube d'insertion : 1.4404 (316L)
Tube de mesure : 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4404 (F316/F316L) ; 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)
Domaine d'application
L'appareil in-line t-mass A 150 a été spécialement conçu pour la mesure économique de gaz industriels, en particulier l'air comprimé. Il s'agit d'un appareil de mesure de tendance pour les applications de sous-comptage. Sa technologie 4 fils est logée dans un boîtier aluminium compact et robuste. Il peut être commandé avec afficheur ou en version aveugle. Les réglages spécifiques à l'utilisateur sont sauvegardés dans l'afficheur et peuvent être transférés d'un appareil à un autre via l'afficheur.
Ce principe de mesure se caractérise par une dynamique de mesure élevée et une mesure directe du débit massique
Adapté à l'air, à l'azote, au dioxyde de carbone et à l'argon dans des petites conduites.
Caractéristiques du produit
Version in-line : diamètre nominal DN 15 à 50 (1/2 à 2")
Pression de process jusqu'à PN 40, classe 300
Grand choix de raccords process
Appareil en version compacte avec alimentation DC 24 V
4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien
Transmetteur compact et robuste
Avantages
Adapté à l'air, à l'azote, au dioxyde de carbone et à l'argon dans des petites conduites
Surveillance de process optimale – mesure simple même à faibles pressions et faibles vitesses d'écoulement
Mesure économique – installation aisée, perte de charge négligeable et absence de maintenance
Mesure de débit fiable – mesure multivariable
Mise en service rapide et efficace – guidée par menus de configuration
Disponibilité élevée de l'installation – autodiagnostic et surveillance des erreurs
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
-
Le principe de mesure du débit thermique
Lean selection
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
Principe de mesure
Thermique
-
En-tête produit
Le débitmètre pour la mesure économique et la surveillance simple des gaz industriels.
Adapté à l'air, à l'azote, au dioxyde de carbone et à l'argon dans des petites conduites. -
Caractéristiques du capteur
Surveillance de process optimale – mesure simple même à faibles pressions et faibles vitesses d'écoulement. Mesure économique – installation aisée, perte de charge négligeable et absence de maintenance. Mesure de débit fiable – mesure multivariable.
Version inline : DN 15 à 50 (½ à 2"). Pression de process jusqu'à PN 40, classe 300. Grand choix de raccords process. -
Caractéristiques du transmetteur
Mise en service rapide et efficace – guidée par menus de configuration. Disponibilité élevée de l'installation – autodiagnostic et surveillance des erreurs. Restauration automatique des données pour la maintenance.
Appareil en version compacte avec alimentation DC 24 V. 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/TOR. Transmetteur compact et robuste. -
Gamme de diamètre nominal
DN 15…50 (1/2"…2")
-
Matériaux en contact avec le produit
Elément sensible : 1.4404 (316L)
Tube d'insertion : 1.4404 (316L)
Tube de mesure : 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4404 (F316/F316L) ; 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L) -
Variables mesurées
Débit massique, température, débit volumique corrigé, débit volumique FAD
-
Erreur de mesure max.
Masse : +/- 3,0%
-
Gamme de mesure
Dépend du type de gaz et des conditions du process
-
Pression de process max.
-0,5... 40 bar g (-7.25…580 psig)
-
Gamme de température du produit
-40... +100 °C (-40... +212 °F)
-
Gamme de température ambiante
–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu
-
Indice de protection
IP 66
IP 67
NEMA 4x -
Affichage/Exploitation
Afficheur LCD 4 lignes, multivariable, avec boutons-poussoirs
-
Sorties
0/4...20mA Sortie impulsion/Fréquence/tout ou rien
-
Entrées
Aucune
-
Communication numérique
HART
-
Alimentation
DC 18 à 30 V
-
Certificats Ex
CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr. ABCD
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés