Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique thermique - Proline t-mass T 150

Proline t-mass T 150
Débitmètre massique thermique

Le débitmètre pour la surveillance simple et fiable de liquides

6TAB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour une surveillance simple et fiable des liquides. Conçu pour la surveillance de liquides conducteurs ou non conducteurs.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité de process élevée – répétabilité et linéarité élevées grâce à la compensation de température intégrée. Mesure économique – installation facile, perte de charge négligeable et sans entretien. Tendance de débit fiable – mesure multivariable. Version à insertion pour diamètre nominal DN 40 à 1000 (1½ à 40"). Capteur en version standard ou hygiénique.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Mise en service rapide et efficace – guidée par menus déroulants. Disponibilité de l'installation élevée – autodiagnostic et surveillance des défauts. Récupération automatique des données pour la maintenance. Version compacte avec alimentation DC 24 V. 4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 40 à DN 1000 (1½ à 40")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Capteur : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables mesurées

    Débit massique, température, débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    ±5 % P.E.

  • Gamme de mesure

    226 à 14 100 000 l/h (60 à 3 730 000 gal/h)
    (sous les conditions de référence)

  • Pression de process max.

    PN 40

  • Gamme de température du produit

    –20 à +100 °C (–4 à +212 °F)
    Compatible SIP : 130 °C (266 °F) pendant max. 1 heure

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes avec boutons-poussoirs
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Entrée d'état

  • Communication numérique

    HART

  • Alimentation

    DC 18 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Autres agréments et certificats

    matière 3.1, étalonnage réalisé sur des bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
    Agréments hygiéniques : EHEDG, 3-A

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG