Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique thermique - Proline t-mass T 150

Proline t-mass T 150
Débitmètre massique thermique

Le débitmètre pour la surveillance simple et fiable de liquides

6TAB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour une surveillance simple et fiable des liquides. Conçu pour la surveillance de liquides conducteurs ou non conducteurs.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité de process élevée – répétabilité et linéarité élevées grâce à la compensation de température intégrée. Mesure économique – installation facile, perte de charge négligeable et sans entretien. Tendance de débit fiable – mesure multivariable. Version à insertion pour diamètre nominal DN 40 à 1000 (1½ à 40"). Capteur en version standard ou hygiénique.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Mise en service rapide et efficace – guidée par menus déroulants. Disponibilité de l'installation élevée – autodiagnostic et surveillance des défauts. Récupération automatique des données pour la maintenance. Version compacte avec alimentation DC 24 V. 4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 40 à DN 1000 (1½ à 40")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Capteur : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables mesurées

    Débit massique, température, débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    ±5 % P.E.

  • Gamme de mesure

    226 à 14 100 000 l/h (60 à 3 730 000 gal/h)
    (sous les conditions de référence)

  • Pression de process max.

    PN 40

  • Gamme de température du produit

    –20 à +100 °C (–4 à +212 °F)
    Compatible SIP : 130 °C (266 °F) pendant max. 1 heure

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes avec boutons-poussoirs
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Entrée d'état

  • Communication numérique

    HART

  • Alimentation

    DC 18 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Autres agréments et certificats

    matière 3.1, étalonnage réalisé sur des bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
    Agréments hygiéniques : EHEDG, 3-A

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG