Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre à ultrasons Proline Prosonic Flow G 500 / 9G5B - Le spécialiste du gaz hautement robuste

Proline Prosonic Flow G 500
Débitmètre à ultrasons

Le spécialiste du gaz hautement robuste pour les conditions fluctuantes en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

9G5B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Ultrasons / Débit

  • En-tête produit

    Le spécialiste du gaz hautement robuste pour les conditions fluctuantes en version séparée avec jusqu'à 4 E/S.
    Appareil flexible avec des mélanges de gaz définissables par l'utilisateur pour des tâches de mesure exigeantes.
    Mesure précise du gaz naturel et des gaz de process dans l'industrie chimique ainsi que dans le pétrole et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Fiabilité maximale même avec du gaz humide – design du capteur insensible aux condensats. Commande de process haute performance – valeurs compensées en pression et en température en temps réel. Solution efficace – multivariable, pas de perte de charge.
    Mesure directe : débit, pression et température. Parties en contact avec le produit : titane / 316L. Précision de mesure maximale : 0,5 %.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 25 à 300 (½ to 12")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Transducteur : 1.4404 (316. 316L, Titane Grade 2

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit volumique corrigé, débit volumique corrigé de méthane, flux énergétique, teneur en méthane, valeur calorifique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) :
    ‐ ±1,0 % de m. pour 3 à 40 m/s (9.84 à 131.23 ft/s)
    ‐ ±2 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 9.84 ft/s)
    Débit volumique (option) :
    ‐ ±0,5 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 3.28 ft/s)
    ‐ ±1,0 % de m. pour 3 à 40 m/s (3.28 à 131.23 ft/s)
    Débit massique (standard) :
    ‐ ±1,5 % de m. pour 3 à 40 m/s (9.84 à 131.23 ft/s)
    ‐ ±2,5 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 9.84 ft/s)
    Débit massique (option) :
    ‐ ±1,5 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 3.28 ft/s)
    ‐ ±1,0 % de m. pour 3 à 40 m/s (3.28 à 131.23 ft/s)
    Teneur en méthane : ±1,00 %
    Masse molaire : ±1,50 %
    Densité : ±1,50 %
    Viscosité dynamique : ±3,00 %
    Pouvoir calorifique : ±1,00 %
    Indice de Wobbe : ±1,00 %

  • Gamme de mesure

    Gaz : 0,3 m/s à 40 m/s

  • Pression de process max.

    0,7 à 100 bar a (10.15 à 1450.38 psi a)

  • Gamme de température du produit

    -50 à 100 °C (-58 à +302°F)
    -50 à 100 °C (-58 à +212°F) avec cellule de pression intégrée

  • Gamme de température ambiante

    -40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
    En option : -50 à 60 °C (-58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox, 1.4404 (316, 316L)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
    Polycarbonate

  • Indice de protection

    Capteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
    Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Sortie impulsion double (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Sécurité du produit

    CE, RCM-tick

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    3.1 matière
    NACE MR0175/MR0103