Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre à ultrasons Proline Prosonic Flow I 400 / 9I4B

Débitmètre à ultrasons
Proline Prosonic Flow I 400

Débitmètre à insertion avec technologie Heartbeat et serveur web pour l'industrie de l'eau et des eaux usées

9I4B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Ultrasons / Débit

  • En-tête produit

    Insertion meter with Heartbeat Technology and web server for the water and wastewater industry.
    Bidirectional flow measurement of water and wastewater.

  • Caractéristiques du capteur

    Faible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 4000/156"). Signal stable à long terme – montage fixe sans entretien de l'extérieur avec patins de couplage. Transparence du process – capacité de diagnostic.
    Supports two parallel measurement paths. For large diameters: DN 200 to 4000 (8 to 160"). Medium temperatur: –40 to +80 °C (–40 to +176 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Full remote access – web server. Integrated diagnostics, verification and monitoring – Heartbeat Technology.
    Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. Remote version for wall mounting. Integrated data logger: measured values monitoring.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN200 à 4000 (8 à 160")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Système d'insertion :
    Support du capteur 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
    Boîtier du capteur 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Variables mesurées

    Débit volumique, vitesse du son, vitesse d'écoulement

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique : ±2% v.m.au-dessus de DN200

  • Gamme de mesure

    0 à 15 m/s (0 à 50 ft/s)

  • Pression de process max.

    max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)

  • Gamme de température du produit

    -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -20 to 60°C (-4 to 140°F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    N/A

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Boîtier à montage mural :
    Polycarbonate ; AlSi10Mg, revêtu

  • Indice de protection

    Transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
    Capteur : IP66/67, boîtier de type 4X, IP68, boîtier de type 6P (en option)

  • Affichage/Exploitation

    Affichage rétroéclairé de 4 lignes avec commande tactile ( commande depuis l'extérieur)
    Configuration possible via l'écran local, un navigateur Web et les outils de commande.

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA/4-20 mA HART (actif)
    Sortie impulsion/fréquence/état (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/état (passive)

  • Entrées

    Entrée d'état

  • Communication numérique

    HART

  • Alimentation

    AC 100 à 240 V / AC/DC 24 V

  • Agréments

    cCSAus, EAC

  • Autres agréments et certificats

    Autres agréments et certificats

  • Sécurité du produit

    CE, C-tick marking, EAC-marking

  • Agréments et certificats métrologiques

    Flowmeter verification
    Verification performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a

  • Agréments et certificats Marine

    Agréments et certificats Marine