Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre vortex - Proline Prowirl C 200

Proline Prowirl C 200 Only available for North Ame 7C2B

7C2B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Le capteur permettant l'inspection de corrosion de l'élément primaire, disponible en version compacte ou séparée. Pour les applications de vapeur avec une teneur en chlore élevée (SAGD) conforme ERCB.

  • Caractéristiques du capteur

    Conformité ERCB – permet au client de satisfaire aux exigences des inspections. Meilleure conduite de process – le concept d'inspection unique permet une évaluation visuelle de l'organe déprimogène. Sécurité de process élevée – résistant à la fissuration intergranulaire intergranular. Capteur en acier carbone. Matériau pour faibles températures du produit

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier robuste à double compartiment.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 50 à 150 (2 à 6")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6
    Corps perturbateur, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, débit d'énergie, différence de débit de chaleur, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (liquide) : ±0,85%
    Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 %

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min)
    selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min)
    selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air
    à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    Class 900

  • Gamme de température du produit

    –40 à +400 °C (–40 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X
    Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X
    Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur)
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)

  • Certificats Ex

    cCSAus

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175, test de soudage selon ASME IX (sur demande)

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Le capteur permettant l'inspection de corrosion de l'élément primaire, disponible en version compacte ou séparée. Pour les applications de vapeur avec une teneur en chlore élevée (SAGD) conforme ERCB.

  • Caractéristiques du capteur

    Conformité ERCB – permet au client de satisfaire aux exigences des inspections. Meilleure conduite de process – le concept d'inspection unique permet une évaluation visuelle de l'organe déprimogène. Sécurité de process élevée – résistant à la fissuration intergranulaire intergranular. Capteur en acier carbone. Matériau pour faibles températures du produit.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier robuste à double compartiment.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 50 à 150 (2 à 6")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6
    Corps perturbateur, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, débit d'énergie, différence de débit de chaleur, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (liquide) : ±0,85%
    Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 %

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min)
    selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min)
    selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air
    à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    Class 900

  • Gamme de température du produit

    –40 à +400 °C (–40 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X
    Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X
    Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur)
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)

  • Certificats Ex

    cCSAus

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175, test de soudage selon ASME IX (sur demande)

  • Principe de mesure

    Vortex

  • En-tête produit

    Le capteur permettant l'inspection de corrosion de l'élément primaire, disponible en version compacte ou séparée. Pour les applications de vapeur avec une teneur en chlore élevée (SAGD) conforme ERCB.

  • Caractéristiques du capteur

    Conformité ERCB – permet au client de satisfaire aux exigences des inspections. Meilleure conduite de process – le concept d'inspection unique permet une évaluation visuelle de l'organe déprimogène. Sécurité de process élevée – résistant à la fissuration intergranulaire intergranular. Capteur en acier carbone. Matériau pour faibles températures du produit.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier robuste à double compartiment.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 50 à 150 (2 à 6")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6
    Elément tourbillonnaire, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (liquide) : ±0,85%
    Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 %

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min)
    selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min)
    selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air
    à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Pression de process max.

    Class 900

  • Gamme de température du produit

    –40 à +400 °C (–40 à +752 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F)
    Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F)
    Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X
    Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X
    Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur)
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    cCSAus

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    NACE MR0175, test de soudage selon ASME IX (sur demande)