Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre vortex - Proline Prowirl C 200

Proline Prowirl C 200
Débitmètre vortex

Capteur permettant l'inspection de la corrosion des organes déprimogènes. Disponible uniquement pour l'Amérique du Nord

7C2B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (liquide) : ±0,85%
    Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 %

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min)
    selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min)
    selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air
    à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Gamme de température du produit

    –40 à +400 °C (–40 à +752 °F)

  • Pression de process max.

    Class 900

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6
    Elément tourbillonnaire, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2
    Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668
    Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2

Domaine d'application

Le Prowirl C 200 est une gamme de débitmètres vortex en acier au carbone, dédiée au marché canadien et américain. Le capteur en acier au carbone offre une meilleure résistance à la fissuration intergranulaire, en particulier dans des systèmes à vapeur pour des applications de vapoextraction (SAGD). Le Prowirl C 200 n'est disponible qu'avec les agréments pour zones explosibles cCSAus. Il n'est PAS disponible avec le marquage CE, AD2000 ou DESP. Il est disponible en version compacte ou séparée.

  • Pour les applications sur vapeur à forte teneur en chlorure (SAGD) alignées sur les prescriptions de l'AER Directive 017.

Caractéristiques du produit

  • Capteur en acier au carbone

  • Matériau pour des températures de produit faibles

  • Module d'affichage avec fonction de transmission de données

  • Boîtier robuste à double compartiment

  • Sécurité de l'installation : agréments CSA C/US et SIL

Avantages

  • Conformité à l'AER – permet au client de satisfaire aux exigences d'inspection

  • Meilleur contrôle de process – le concept d'inspection unique permet une évalusation visuelle de l'organe déprimogène

  • Sécurité de process accue - résistant à la fissuration intergranulaire

  • Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé

  • Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology™

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable