Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mise en service du Promass U 500 sur le terrain

Un changement radical par rapport à la technologie traditionnelle : la fonctionnalité Heartbeat Verification confirme la validité de l'étalonnage en usine – cette étape est entièrement automatisée

Mise en service du Promass U 500 sur le terrain

En raison de sa technologie à usage unique, un étalonnage combiné des deux composants (unité de base fixe réutilisable et composant jetable) n'est pas possible avec le Promass U 500. Ces composants sont fabriqués indépendamment et ne font pas l'objet d'un étalonnage conjoint en usine. La première fois qu'ils sont assemblés en une unité complète, c'est lors de la mise en service sur site.

Cette approche représente un changement de paradigme dans les pratiques d'étalonnage par rapport aux technologies traditionnelles. Contrairement aux débitmètres à usage multiple, les capteurs à usage unique ne peuvent pas être étalonnés en ligne, car l'introduction de fluides d'étalonnage dans le chemin d'écoulement compromettrait la stérilité et risquerait de causer une contamination.

La partie jetable n'est généralement utilisée que pendant une courte période et ne nécessite pas de contrôle récurrent (réétalonnage). Au lieu de cela, on utilise sur le terrain Heartbeat Verification pour confirmer la validité de l'étalonnage en usine. L'unité de base sera en service pendant une longue période (10 ans et plus) et doit être incluse dans la stratégie de gestion du cycle de vie de l'installation.

Mise en service avec Heartbeat Technology

La mise en service sur site correspond généralement au premier assemblage de l'unité de base et du tube de mesure jetable en une seule unité combinée. Au cours de ce processus, la procédure de vérification Heartbeat confirme non seulement la validité de l'étalonnage en usine du tube de mesure jetable, elle vérifie également l'ensemble du débitmètre, y compris l'unité de base, le transmetteur et le composant jetable.

Cette étape est entièrement automatisée : chaque produit jetable est équipé d'un QR code crypté contenant toutes les informations pertinentes sur ses composants. Une fois inséré dans n'importe quelle unité de base, le set de données est automatiquement téléchargé dans l'électronique du capteur. Les réglages de l'électronique du capteur et du transmetteur sont ajustés automatiquement pour correspondre au jeu de tubes.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous.

Notes finale

En savoir plus